HUBBELL CANADA
Aide à la borne XCELERATOR™ Jack, HXTP25
Image of HXTP25 Aide à la borne XCELERATOR™ Jack, HXTP25
Image of HXTP25 Aide à la borne XCELERATOR™ Jack, HXTP25
Image of HXTP25 Aide à la borne XCELERATOR™ Jack, HXTP25

Aide à la borne XCELERATOR™ Jack, HXTP25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXTP25

L'aide à la terminaison des prises XCELERATOR™ constitue une plate-forme stable qui permet aux installateurs d'effectuer des bornes de haute qualité en toute sécurité. L'aide à la terminaison s'adapte à toutes les prises XCELERATOR™ et netSELECT™ de type "punch down".

  • Fournit une borne stable
  • Compatible avec les Jacks HXJ et NSJ
  • Lot de 25

Standard Product

Général

Application

XCELERATOR™ and netSELECT™ Punch Down Style Jacks

Catalog Number

HXTP25

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastic

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Cobra-Lock Accessory

Type d'article

Cobra-Lock Accessory

UPC

662620840451

Dimensions

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25

Quantité dans l'emballage

10