HUBBELL CANADA
Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, 8 (SOL.) AWG-1/0 (Str.) AL & CU (Groove A), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove A), 8 (SOL.) AWG-2 (Str.) AWG AL & CU (rainure B), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (rainure B), UC25RS
Image of UC25RS Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, 8 (SOL.) AWG-1/0 (Str.) AL & CU (Groove A), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove A), 8 (SOL.) AWG-2 (Str.) AWG AL & CU (rainure B), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (rainure B), UC25RS
Image of UC25RS Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, 8 (SOL.) AWG-1/0 (Str.) AL & CU (Groove A), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove A), 8 (SOL.) AWG-2 (Str.) AWG AL & CU (rainure B), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (rainure B), UC25RS

Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, 8 (SOL.) AWG-1/0 (Str.) AL & CU (Groove A), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove A), 8 (SOL.) AWG-2 (Str.) AWG AL & CU (rainure B), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (rainure B), UC25RS

Marque: Burndy

No de catalogue: UC25RS

Alliage de fonte d'aluminium TAPIT™, 8 (SOL.) AWG-1/0 (Str.) AL & CU (Groove A), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove A), 8 (SOL.) AWG-2 (Str.) AWG AL & CU (Groove B), 6 AWG-1/0 AWG ACSR (Groove B).

Général

Catalog Number

UC25RS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

Nom de commerce

TAPIT™

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810441183

UPC 14 Digit GTIN

00781810441183

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

50 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.96 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.73 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles A

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles B

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles A

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles B

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 in-lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25