HUBBELL CANADA
Alliage de cuivre coulé Borne QIKLUG,1 trou,14 Sol-8 Str Commercial, QDA8CCG7
Image of QDA8CCG7 Alliage de cuivre coulé Borne QIKLUG,1 trou,14 Sol-8 Str Commercial, QDA8CCG7

Alliage de cuivre coulé Borne QIKLUG,1 trou,14 Sol-8 Str Commercial, QDA8CCG7

Marque: Burndy

No de catalogue: QDA8CCG7

Borne QIKLUG en alliage de cuivre coulé, pour câble en cuivre, 1 trou, 14 Sol-8 Str Commercial, 4-14 Navy, 3/8 "montants.

  • Borne compacte en alliage de cuivre
  • relie une large gamme de câbles aux montants d'équipement
  • offre une faible résistance de contact lorsqu'elle est déclenchée entre deux écrous de contact
  • installation avec une seule clé.

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QDA8CCG7

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

621945037649

UPC 14 Digit GTIN

00621945037649

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

20/29 in

Dimension - Hauteur en millimètres

17.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

48 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.88 en

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

4 (1) Navy-14 (140) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

4 (1) Navy;4 (7) Navy;4 (19) Navy;4 (41) Navy;6 (7) Navy;6 (19) Navy;9 (7) Navy;9 (37) Navy;14 (7) Navy;14 (140) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1