HUBBELL CANADA
Image of QA262N Alliage de cuivre coulé QIKLUG, 2/0 Str.-1/0 Str., QA262N
Image of QA262N Alliage de cuivre coulé QIKLUG, 2/0 Str.-1/0 Str., QA262N

Alliage de cuivre coulé QIKLUG, 2/0 Str.-1/0 Str., QA262N

Marque: Burndy

No de catalogue: QA262N

Alliage de cuivre coulé QIKLUG, 2/0 Str.-1/0 Str.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QA262N

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

No

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Single Clamp

Type de placage

Unplated

Type de produit

Mechanical

UPC

781810314524

UPC 14 Digit GTIN

00781810314524

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

47/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.94 in

Dimension - D en pouces

3.12 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-4/25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

29.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.16 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

106 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.81 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.19 in

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.69 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0-1/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Single Clamp

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25