Marque: Burndy
No de catalogue: KVSU26
Application
For All Combinations of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005, Heavy Duty Connections
Catalog Number
KVSU26
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVSU
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
High Copper Alloy
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
Y
Type
KVSU, Universal
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810081105
UPC 14 Digit GTIN
00781810081105
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.80 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.06 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3 ACSR - 2/0 ACSR
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 ACSR - 2/0 ACSR
Conducteurs - AL plage de la série Str
2 str. - 2/0 str.
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 str.- 2/0 str.
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
1 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2 str. - 2/0 str.
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 str.- 2/0 str.
Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires
6 sol.- 3/0 sol.
Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins
1 sol.- 3/0 sol.
Conducteurs - plage de séries Str d'acier galvanisé
5/16 in-7/16 in
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé pour prises intermédiaire
3/16 in-7/16 in
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
25