Marque: Killark
No de catalogue: CUP-4
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
CUP-4
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Natural
UPC
783936090047
Dimensions
5.56 po x 4 po x 5.63 po
Hauteur
5.63 in
Largeur
4 in
Longueur
5.56 in
Poids
0.11 lb
Poids brut de l'emballage
0.11
Taille du moyeu
1-1/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
20