Marque: Killark
No de catalogue: FS-2
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Pieds de montage disponibles en option. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
FS-2
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de prises de sortie
1
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936190020
Dimensions
1 po x 1 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
1 in
Longueur
1 in
Poids
0.7 lb
Poids brut de l'emballage
0.7
Taille du moyeu
3/4"
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de prises de sortie
1
Quantité dans l'emballage
5