HUBBELL CANADA
Aluminium HYPLUG™ Connecteur, 3/0 Str. Al 3/0 ACSr, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE27R60
Image of YE27R60 Aluminium HYPLUG™ Connecteur, 3/0 Str. Al 3/0 ACSr, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE27R60
Image of YE27R60 Aluminium HYPLUG™ Connecteur, 3/0 Str. Al 3/0 ACSr, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE27R60

Aluminium HYPLUG™ Connecteur, 3/0 Str. Al 3/0 ACSr, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR, YE27R60

Marque: Burndy

No de catalogue: YE27R60

Connecteur Hyplug en aluminium, 3/0 Str. Al 3/0 ACSr, 9-1/2 in L, Borne pour aluminium et ACSR.

  • HYPLUG en aluminium avec fiche en cuivre étamé pour terminer le câble en aluminium ou ACSR au niveau de la découpe, du transformateur et du parafoudre
  • la fiche peut être pliée à l'angle souhaité pour une insertion plus facile
  • les bornes sont pré-remplies de composé à joints PENETROX A-13 et scellées avec de la couleur

Général

Application

For Terminating Aluminum Or ACSR Cable At Cut-Out, Transformer And Arrestor

Catalog Number

YE27R60

Code de couleur

Black

Indice de matrice

249;840;11A

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YE-R

Type de placage

Étain

Type de produit

Compression

UPC

781810154250

UPC 14 Digit GTIN

00781810154250

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

241 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.50 pouces

Dimension - P en pouces

6 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

25