Marque: Burndy
No de catalogue: BISR750HDFX
Catalog Number
BISR750HDFX
Clé hexagonale
5/16
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
Y
Températures nominales
135°C
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Aluminium étamé
Type de produit
Splice Reducer
UPC
621945553910
Dimensions
5.89 po x 2 po x 3.88 po
Hauteur
3.88 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.89 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 - 777 Str
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 - 777 Str
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 - 777 Str
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 - 777 Str
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 - 777 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 - 750 Str
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG-750 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
UI
Températures nominales
135°C
Nombre de ports
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre de paquets minimum
1