HUBBELL CANADA
Image of 352-001 Analog UL Class I Div 1 Telephone
Image of 352-001 Analog UL Class I Div 1 Telephone

Analog UL Class I Div 1 Telephone

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 352-001

GAI-Tronics introduces the world’s first UL?Class I Division 1 telephone and is available in standard analog. This rugged analog handset is UL approved to Class I Division 1 Groups B, C, & D, Class II Groups F & G and Class III, Type 4X, and ABS Type Approved. Analog variants are available with relay contact. Ring relay contacts are 5A, 250 V ac / 30 V dc rated.

  • Line Powered
  • Noise Canceling Microphone
  • Volume Adjust
  • Type 4X Weather Rating

Général

Avertisseur du niveau de sortie

External required

Catalog Number

352-001

Couleur

Gray

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount

Options de connexion

Analog

Résistance aux intempéries

Type 4X

Spécifications

UL/cUL, ABS, FCC

Type de matériel

Alloy

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1175.265 cu.in

Dimensions d'expédition

19.0 x 15.0 x 15.0

Hauteur

12.25 in

Largeur

10.25 in

Poids

28 lb

Profondeur

9.36 in

Caractéristiques électriques

Signal

Phone Line

Tension d'entrée

Phone Line

Certifications et conformité

Certification

  • UL
  • cUL

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 1, Groups B, C, & D
  • Class II, Division 1, Groups F & G
  • Class III, Division 1

Conformité

Telecoms Compliance to Standards: FCC CFR 47 Part 15

Résistance aux intempéries

Type 4X

Liée à l'opération

Avertisseur du niveau de sortie

External required

Options de connexion

Analog

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount