Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: E1020820
Chance PISA-6 6000 foot-pound anchors have curvilinear leading edges to help penetrate rocky soils and to reduce damage during installation. These anchors are available in single and twin-helix designs. PISA-6 anchors have a 1-1/2” square solid core for added strength.
Application
Helical Anchoring
Catalog Number
E1020820
Couple nominal
6000 ft-lbs
Enduit
Painted
Nombre d'hélices
1
Type
Anchor Helix
Type de matériel
Standard
Type de produit
PISA Anchor
UPC
096359232766
Diamètre de la tige
Diamètres des barres d'ancrage hélicoïdales
10 in
Dimensions
10.000 po x 10.000 po x 9.750 po
Hauteur
9.75 in
Largeur
10 in
Longueur
10 in
Poids
13.299 lb
Taille de moyeu d'ancrage
1.5 in
Nombre d'hélices
1
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
144