Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C199020109
Chance PISA-6 6000 foot-pound anchors have curvilinear leading edges to help penetrate rocky soils and to reduce damage during installation. These anchors are available in single and twin-helix designs. PISA-6 anchors have a 1-1/2” square solid core for added strength.
Application
Helical Anchoring
Catalog Number
C199020109
Couple nominal
6000 ft-lbs
Enduit
Painted
Nombre d'hélices
1
Type
Anchor Helix
Type de matériel
Non-Standard
Type de produit
PISA Anchor
UPC
096359243519
Diamètre de la tige
Diamètres des barres d'ancrage hélicoïdales
8 in
Dimensions
8.000 po x 8.000 po x 9.750 po
Hauteur
9.75 in
Largeur
8 in
Longueur
8 in
Poids
10.31 lb
Taille de moyeu d'ancrage
1.5 in
Nombre d'hélices
1
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
180
Quantité dans l'emballage
4