Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: E1021636
Chance Mid-Strength 6,000 foot-pound anchors have curvilinear leading edges to help penetrate rocky soils and to reduce damage during installation. These anchors are available in single and twin-helix designs. The same installing wrench installs Standard and Mid-Strength anchors as well as TOUGH ONE® C10252- - series anchors.
Application
Helical Anchoring
Catalog Number
E1021636
Couple nominal
6000 ft-lbs
Enduit
Painted
Nombre d'hélices
2
Type
Anchor Helix
Type de matériel
Standard
Type de produit
PISA Anchor
UPC
096359077398
Diamètre de la tige
Diamètres des barres d'ancrage hélicoïdales
8 in - 8 in
Dimensions
8.000 po x 8.000 po x 26.000 po
Hauteur
26 in
Largeur
8 in
Longueur
8 in
Poids
22.373 lb
Taille de moyeu d'ancrage
1.375 in
Nombre d'hélices
2
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
30