Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C1021583
Ensure your crews are ready to properly and safely install anchors by selecting CHANCE anchors and installation tooling.
Application
Anchor/Pile Installation
Catalog Number
C1021583
Code de couleur
Orange
Couple nominal
10000 ft-lbs
Enduit
Painted
Outil d'entraînement pour type d'ancre
Type
Earth Anchor Tools
Type de matériel
Standard
Type de produit
Anchor Drive End Wrench
UPC
096359008439
Dimension extérieure
2.16 in
Dimension intérieure
1.46 in
Dimensions
84.000 po x 2.250 po x 2.250 po
Hauteur
2.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
84 in
Poids
55.86 lb
Emballage standard
1