Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C3030195
Ensure your crews are ready to properly and safely install anchors by selecting CHANCE anchors and installation tooling.
Application
Anchor/Pile Installation
Catalog Number
C3030195
Classe de boulons
2
Couple nominal
10500 ft-lbs
Enduit
Painted
Famille de produit
Drive Tool
Outil d'entraînement pour type d'ancre
SS175 Anchor
Type
Anchor/Pile Installation Tools
Type de fixation
Kelly Bar Adapter
Type de matériel
Standard
Type de produit
Tools
UPC
096359014997
Diamètre - Boulon
0.625 in
Diamètre - Cercle de boulons
7.625 in
Dimensions
12.19 po x 12.190 po x 6.560 po
Hauteur
6.56 in
Largeur
12.19 in
Longueur
12.19 in
Poids
19.6 lb
Taille de trou de montage d'ancrage
0.625 in
Code de construction évalué
No
Classe de boulons
2
Nombre de trous de boulon
12
Type de fixation
Kelly Bar Adapter
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
27