HUBBELL CANADA
Anneau de carrelage rond en laiton de 4-3/16 po. Anneau de boîte de sol rond en laiton, 6298
Image of 6298 Anneau de carrelage rond en laiton de 4-3/16 po. Anneau de boîte de sol rond en laiton, 6298
Image of 6298 Anneau de carrelage rond en laiton de 4-3/16 po. Anneau de boîte de sol rond en laiton, 6298

Anneau de carrelage rond en laiton de 4-3/16 po. Anneau de boîte de sol rond en laiton, 6298

Marque: Raco

No de catalogue: 6298

Anneau de carrelage rond en laiton de 4-3/16 po. Anneau de boîte de sol rond en laiton.

  • Les couvercles de boîte de sol en laiton sont conçus pour être utilisés avec les brides rondes pour tapis et tuiles RACO® et les boîtes de sol rondes en acier estampé et en fonte RACO entièrement réglables
  • Les boîtiers sont conçus pour être installés sur l'anneau adaptateur RACO, numéro de catalogue 6244
  • Les brides pour tapis, les brides pour tuiles et les couvercles RACO® de Hubbell s'installent rapidement et facilement à l'aide des vis fournies
  • Ordre d'installation : (1) Installer la boîte de sol RACO (2) Installer l'anneau adaptateur non métallique pour 5511 (3) Installer le dispositif à la boîte ou à l'adaptateur 6244 (4) Installer
  • Convient aux couvercles en laiton ou non métalliques RACO
  • Construction solide en laiton
  • 6 1/4 po. Diamètre de 6 1/4 po

Général

Application

Tile

Catalog Number

6298

Couleur

Laiton

Famille de produit

Concrete Floor Boxes

Forme du couvercle

Round

Matériau

Steel

Type

Flanges

Type d'accessoire

Cover

Type de couvercle

Round

Type de produit

Floor Boxes

UPC

050169062982

Dimensions

Diamètre extérieur

4.188 in

Dimensions

4 po x 4 po x 0.3 po

Hauteur

0.3 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids

0.207 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2850

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

15