Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 31648046GPK100
Lot do 100
Application
Remplacement des anneaux GOTCHA
Catalog Number
31648046GPK100
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Brun
Famille de produit
Accessories
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Spécifications
Type
GOTCHA anneau
Type d'article
Accessoires pour connecteurs de cordon
UPC
783585022796
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
1/2" and 3/4" Form 3
Taille du moyeu
1/2", 3/4"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.5-0.625 in (12.7-15.8 mm)
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10