Marque: Bryant
No de catalogue: 4SQBXB
Standard Product
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
4SQBXB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Marron
Famille de produit
Commercial
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Portable Boxes
Type
Four Outlet Receptacle
UPC
781786337053
Dimensions
4.3 po x 4.3 po x 0.84 po
Hauteur
0.84 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10