Marque: Ripley Tools
No de catalogue: R11000
Catalog Number
R11000
Dimensions
3.75 po x 1 po x 0.75 po
Dimensions Métrique
95 x 25.4 x 19 mm
Hauteur
0.75 in
Largeur
1 in
Largeur métrique
25.4
Longueur
3.75 in
Longueur Métrique
95
Métrique de hauteur
19 mm
Poids
4.3 oz