Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IR3UG
NEMA 4R
Application
User-Configured Boxes REBOX® Enclosures
Catalog Number
IR3UG
Matériau
Steel, Cold Rolled
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
User-Configurable
Type d'article
Industrial User Configured
UPC
662620845807
Épaisseur
0.0625
Hauteur
36 in
Largeur
24.2 in
Norme(s) de l'industrie
UL Listed