Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IR4PG
NEMA 4
Application
Pre-Configured REBOX® Enclosures
Catalog Number
IR4PG
Matériau
Steel, Cold Rolled
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
Pre-Configured
Type d'article
Industrial Preconfigured
UPC
662620845838
Épaisseur
0.0625
Hauteur
48 in
Largeur
24.2 in
Norme(s) de l'industrie
UL Listed