HUBBELL CANADA
Armoire murale, double porte, 4 rainures LGX, rouge (non chargée), FCW4SPTRD
Image of FCW4SPTRD Armoire murale, double porte, 4 rainures LGX, rouge (non chargée), FCW4SPTRD

Armoire murale, double porte, 4 rainures LGX, rouge (non chargée), FCW4SPTRD

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCW4SPTRD

Armoire murale, double porte, 4 rainures LGX, rouge (non chargée).

  • Adaptateur pour 48 ports de fibre optique
  • Convient pour les tubes lâches, les tampons serrés et les câbles plats
  • Points d'attache pour l'entrée des câbles
  • Double porte avec serrure à clé
  • Entrée de câble par le haut ou par le bas
  • Plaques d'adaptation compatibles avec LGX

4 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FCW4SPTRD

Couleur

Noir

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type

Wall Mount Enclosure

Type d'article

UPC

662620343754

Dimensions

Hauteur

11 in

Largeur

15 in

Poids

7 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom