HUBBELL CANADA
Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Image of FTU1SP Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Image of FTU1SP Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Image of FTU1SP Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Image of FTU1SP Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Image of FTU1SP Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP
Discontinué

Armoire murale en fibre, 1 support de prise double, paquet de 6, FTU1SP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU1SP

Armoire murale en fibre, 1 Supports de prise double, 6 Pack.

  • Accepte uniquement les panneaux standard de la série FSP
  • Bouchons d'entrée de conduit, en haut et en bas
  • Dispositions de verrouillage

2 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FTU1SP

Compatibilité

FSP-Series Panels

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type d'armoire

Standard, Single Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620211992

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Largeur

9.2 in

Poids

3 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E
  • TIA-569-D

Liée à l'opération

Compatibilité

FSP-Series Panels