HUBBELL CANADA
Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
Image of FTU2SP Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
Image of FTU2SP Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
Image of FTU2SP Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
Image of FTU2SP Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
+1
Image of FTU2SP Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP
Discontinué

Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FTU2SP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU2SP

Armoire murale OPTIchannel, porte simple, deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé).

  • Accepte uniquement les panneaux standard de la série FSP
  • Bouchons d'entrée de conduit, haut et bas
  • Dispositions de verrouillage

2 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FTU2SP

Compatibilité

FSP-Series Panels

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type d'armoire

Standard, Single Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620806563

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Largeur

10.6 in

Poids

5.55 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E
  • TIA-569-D

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Compatibilité

FSP-Series Panels