HUBBELL CANADA
Armoire murale, porte simple, 2 panneaux adaptateurs FSP (non chargés), FTU2SPT
Image of FTU2SPT Armoire murale, porte simple, 2 panneaux adaptateurs FSP (non chargés), FTU2SPT

Armoire murale, porte simple, 2 panneaux adaptateurs FSP (non chargés), FTU2SPT

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU2SPT

Armoire murale, porte simple, 2 panneaux adaptateurs FSP (non chargés).

  • Adapteur pour jusqu'à 24 points de fibre dans 2 fentes de plaque d'adaptation LGX
  • Convient pour les tubes lâches, les tampons serrés et les câbles plats
  • Points d'attache pour l'entrée des câbles
  • Porte simple avec serrure à clé disponible en option
  • Entrée de câble par le haut ou par le bas

2 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FTU2SPT

Compatibilité

FTU Series Wallmount

Couleur

Noir

Matériau de construction - Unité principale

18 GA Steel, Black powder coat

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type

Wall Mount Enclosure

Type d'armoire

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620343778

Dimensions

Capacité en pieds cubes

432.25 cu.in

Hauteur

9.5 in

Largeur

13 in

Poids

7 lb

Profondeur

3.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Liée à l'opération

Compatibilité

FTU Series Wallmount

Logistique

Quantité dans l'emballage

1