HUBBELL CANADA
Armoire murale, porte simple, 4 adaptateurs FSP (non chargés), FTU4SPT
Image of FTU4SPT Armoire murale, porte simple, 4 adaptateurs FSP (non chargés), FTU4SPT

Armoire murale, porte simple, 4 adaptateurs FSP (non chargés), FTU4SPT

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU4SPT

Armoire murale, porte simple, 4 adaptateurs FSP (non chargés).

  • Adaptateur pour 48 ports de fibre optique
  • Convient pour les tubes lâches, les tampons serrés et les câbles plats
  • Points d'attache pour l'entrée des câbles
  • Porte simple avec serrure à clé disponible en option
  • Entrée de câble par le haut ou par le bas
  • Accepte 4 plaques d'adaptateur compatibles avec LGX

4 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FTU4SPT

Compatibilité

FTU Series Wallmount

Couleur

Noir

Matériau de construction - Unité principale

18 GA Steel, Black powder coat

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type

Wall Mount Enclosure

Type d'armoire

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620343785

Dimensions

Capacité en pieds cubes

523.25 cu.in

Hauteur

11.5 in

Largeur

13 in

Poids

8 lb

Profondeur

3.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Liée à l'opération

Compatibilité

FTU Series Wallmount