HUBBELL CANADA
armoire netSELECT, 14" H, panneau de recouvrement seulement, NSOBOX14C
Image of NSOBOX14C armoire netSELECT, 14" H, panneau de recouvrement seulement, NSOBOX14C
Image of NSOBOX14C armoire netSELECT, 14" H, panneau de recouvrement seulement, NSOBOX14C
Image of NSOBOX14C armoire netSELECT, 14" H, panneau de recouvrement seulement, NSOBOX14C
Discontinué

armoire netSELECT, 14" H, panneau de recouvrement seulement, NSOBOX14C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBOX14C

Armoire netSELECT, 14" H, couvercle de panneau seulement.

  • Boîtier à montage encastré ou en surface
  • l'anneau de garniture intégré cache le trou brut dans le Sheetrock
  • le couvercle à charnière peut être monté pour pivoter d'un côté ou de l'autre

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOBOX14C

Spécifications

  • Depth - 0.20” (5)
  • Finish - White, powder coat
  • Height - 15.11” (384)
  • Material - 20-18 gauge steel
  • Width - 15.54” (395)

Taille

14"

Type

Panel Cover

Type d'article

Small Network Enclosure

UPC

883778503160

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

18.3 in

Poids

4 lb

Taille

14"

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

8