HUBBELL CANADA
Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
Image of NSOBOX28BC Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
Image of NSOBOX28BC Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
Image of NSOBOX28BC Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
Image of NSOBOX28BC Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
+2
Image of NSOBOX28BC Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC
Discontinué

Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc, NSOBOX28BC

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBOX28BC

Armoire netSELECT, 28 po H, avec panneau de recouvrement, blanc.

  • Boîtier à montage encastré ou en surface
  • l'anneau de garniture intégré cache le trou brut dans le Sheetrock
  • le couvercle à charnière peut être monté pour pivoter d'un côté ou de l'autre

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOBOX28BC

Spécifications

  • Depth - 4.08” (104)
  • Finish - White, powder coat
  • Height - 29.13” (740)
  • Material - 20-18 gauge steel
  • No. of Module - 11
  • Width - 15.54” (395)

Taille

28"

Type

Network Enclosures

Type d'article

Small Network Enclosure

UPC

883778503177

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

16.8 in

Poids

18.4 lb

Taille

28"

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

2