HUBBELL CANADA
armoire netSELECT, 48" H, avec porte charnière, NSOBOX48
Image of NSOBOX48 armoire netSELECT, 48" H, avec porte charnière, NSOBOX48
Image of NSOBOX48 armoire netSELECT, 48" H, avec porte charnière, NSOBOX48
Discontinué

armoire netSELECT, 48" H, avec porte charnière, NSOBOX48

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBOX48

Armoire netSELECT, 48" H, avec porte charnière.

  • Boîtier de montage encastré ou en surface
  • l'anneau de garniture intégré cache le trou brut dans la plaque de roche
  • le couvercle à charnière peut être monté pour pivoter de chaque côté

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOBOX48

Couleur

Blanc

Spécifications

  • Depth - 4.07” (103)
  • Finish - White, powder coat
  • Height - 48.94” (1243)
  • Material - 20-18 gauge steel
  • No. of Module - 21
  • Width - 14.94” (379)

Taille

48"

Type

Network Enclosures

Type d'article

Small Network Enclosure

UPC

883778500404

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

17.1 in

Poids

34 lb

Taille

48"

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed