Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IR3USS
NEMA 4X
Application
User-Configured Boxes REBOX® Enclosures
Catalog Number
IR3USS
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
User-Configurable
Type d'article
Industrial User Configured
UPC
662620853536
Épaisseur
0.0625
Hauteur
36 in
Largeur
24.2 in
Norme(s) de l'industrie
UL Listed