HUBBELL CANADA
Armoire réseau 45U série HDC, 84"(H) x 32"(L) x 44"(P) en blanc, HDC453244WH
Image of HDC453244WH Armoire réseau 45U série HDC, 84"(H) x 32"(L) x 44"(P) en blanc, HDC453244WH
*Image représentative
Image of HDC453244WH Armoire réseau 45U série HDC, 84"(H) x 32"(L) x 44"(P) en blanc, HDC453244WH

Armoire réseau 45U série HDC, 84"(H) x 32"(L) x 44"(P) en blanc, HDC453244WH

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDC453244WH

Armoire réseau 45U série HDC, 84"(H) x 32"(L) x 44"(P) en blanc.

L'armoire pleine taille robuste et configurable dépasse les exigences du réseau et de l'armoire de serveur. Le cadre soudé est disponible en 12 tailles standard et supporte une charge statique de 4 000 lb. Les portes grillagées aident à maintenir une bonne circulation de l’air et se verrouillent pour plus de sécurité. Une gamme complète d'accessoires complète l'offre.

  • Armoire pleine grandeur configurable avec un outil de configuration en ligne intelligent pour une conception sans erreur et une commande facile
  • Armoire de centre de données complète comprenant un accès aux câbles à brosse sur toute la largeur à l'avant et à l'arrière du dessus pour un acheminement facile des câbles, des portes ventilées verrouillables à l'avant et à l'arrière, des parois latérales divisées, deux paires de supports de PDU, des rails de montage étiquetés de 19", ainsi que des pieds et roulettes de nivellement.
  • Capacité de charge statique de 4 000 lb
  • Gamme complète d'accessoires
  • Accès aux câbles à brosse sur toute la largeur pour un acheminement facile des câbles.
  • Comprend des écrous à cage et du matériel dans chaque armoire
  • Disponible en noir ou blanc hive

Designed for mounting standard IT rack mount equipment

Général

Application

Network

Cadre

Welded metal

Catalog Number

HDC453244WH

Compatibilité

EIA 310

Couleur

White

Matériau

Sheet steel

Série

HDC Series

Type

Vented doors with top, sidewalls and 19" mounting rails

Type

Full size data center cabinet

Type de fini

Mat

Type de montage

  • Leveling feet
  • Leveling feet

UPC

662620367958

Dimensions

Capacité en pieds cubes

118272 cu.in

Hauteur

84 in

Largeur

32 in

Profondeur

44 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top with brush

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

None

Norme(s) de l'industrie

  • UL 2416
  • EIA 310

Liée à l'opération

Compatibilité

EIA 310