Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDC482444BK
L'armoire pleine taille robuste et configurable dépasse les exigences du réseau et de l'armoire de serveur. Le cadre soudé est disponible en 12 tailles standard et supporte une charge statique de 4 000 lb. Les portes grillagées aident à maintenir une bonne circulation de l’air et se verrouillent pour plus de sécurité. Une gamme complète d'accessoires complète l'offre.
Designed for mounting standard IT rack mount equipment
Application
Server
Cadre
Welded metal
Catalog Number
HDC482444BK
Compatibilité
EIA 310
Couleur
Black
Famille de produit
HDC Series
Matériau
Sheet steel
Type
Vented doors with top, sidewalls and 19" mounting rails
Type
Full size data center cabinet
Type de fini
Mat
Type de montage
UPC
662620367927
Capacité en pieds cubes
93984 cu.in
Hauteur
89 in
Largeur
24 in
Profondeur
44 in
Entrée de câble
Top with brush
Classe NEMA nominale
None
Norme(s) de l'industrie
Compatibilité
EIA 310