HUBBELL CANADA
Armoires, Networker, côté divisé, couverture,84" x 48", noir, H2S8442
Image of H2S8442 Armoires, Networker, côté divisé, couverture,84" x 48", noir, H2S8442
Image of H2S8442 Armoires, Networker, côté divisé, couverture,84" x 48", noir, H2S8442
Discontinué

Armoires, Networker, côté divisé, couverture,84" x 48", noir, H2S8442

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2S8442

Armoires, Networker, côté divisé, couverture, 84 po x 48 po, noir.

Général

Catalog Number

H2S8442

UPC

662620247731

Dimensions

Hauteur

84 in

Profondeur

42 in