De nombreuses personnes souhaitent bénéficier de la flexibilité offerte par une flèche pivotante, mais doivent limiter le balancement dans une ou dans les deux directions. La butée de flèche est dotée de butées positionnées manuellement (à visser) qui limitent l'oscillation à 15º, 30º, 45º ou 60º dans les deux sens. Les butées s’installent facilement sur des flèches pivotantes d’une capacité de 50 lb sans perçage ni soudage.