HUBBELL CANADA
Image of WSS1 Assemblage d'étriers, 6 kcmil, WSS1
Image of WSS1 Assemblage d'étriers, 6 kcmil, WSS1

Assemblage d'étriers, 6 kcmil, WSS1

Marque: Burndy

No de catalogue: WSS1

Assemblage d'étriers, 6 kcmil.

WEJTAP Petit connecteur d'étrier

Général

Application

For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

WSS1

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP, STIRRUP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap with Stirrup

Type de produit

Wejtap

UPC

781810876657

UPC 14 Digit GTIN

00781810876657

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.4 in

Dimension - G en pouces

0.92 in

Dimension - Taille de l'anse

2

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

25