HUBBELL CANADA
Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL
Image of S1TFCBL Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL
Image of S1TFCBL Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL
Image of S1TFCBL Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL
Image of S1TFCBL Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL

Assemblage de bride de tuile de couverture universelle SystemOne, S1TFCBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1TFCBL

Systèmes de livraison au sol, SystemOne Universal Cover Tile Flange Assembly Finition peinture poudre.

  • Finition durable en revêtement en poudre
  • Construction en fonte d'aluminium
  • Portes à charnières doubles s'ouvrant à 180 degrés
  • Conforme à la norme ADA
  • Conforme à la norme pour les eaux de lavage.

Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Application - pour utilisation sur

Tile

Application typique

Tile, Flush

Catalog Number

S1TFCBL

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Spécifications

  • Cover Format - Tile
  • For Use With - SystemOne Components
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Universal Covers
  • Unit Package - Single

Type

Cover Flanges

Type

Couvercles universels affleurants SystemOne

Type d'article

Couvercle affleurant/bride de carrelage

Type d'utilisation

Tile, Flush

Type de fini

Black

Type de montage

(3) Vis de fixation

UPC

783585371115

Dimensions

Largeur

5.62 in

Poids

0.6 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

660

Quantité dans l'emballage

5