HUBBELL CANADA
Image of WS50-ES Assemblage de butée WS50, WS50-ES
Image of WS50-ES Assemblage de butée WS50, WS50-ES
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
Discontinué

Assemblage de butée WS50, WS50-ES

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-ES

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Assemblage de butée WS50.

  • Flèche fixe ou pivotante à 180 degrés
  • Crochet de sécurité ou chariot d'équilibrage
  • Support universel permettant de tout fixer, du raccord de conduite d'air au tableau d'affichage.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-ES

Série

WS30 - C-Rail Series

Type

End Stop

UPC

783246000101

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs