Marque: Burndy
No de catalogue: WSL11
Application
For common ACSR, Aluminium and Copper conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
WSL11
Couleur
Jaune
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP, STIRRUP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap with Stirrup
Type de produit
Wejtap
UPC
781810877609
UPC 14 Digit GTIN
00781810877609
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
1.83 in
Dimension - Taille de l'anse
2/0
Dimension - Taille du trou en pouces
0.4 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
2/5
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
636 (24/7) Rook-636 (30/19) Egret
Conducteurs - ACSR taille Str
636 (24/7) Rook;636 (26/7) Grosbeak;636 (30/19) Egret
Conducteurs - AL plage de tailles Str
636
Conducteurs - AL taille Str
636
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
636
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
350
Quantité dans l'emballage
5