Marque: Pencell
No de catalogue: PE20HDH00009
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PE20HDH00009
Charge nominale (ANSI)
Pedestrian
Isolé?
No
Matériau
HDPE Plastic
UPC
662037199210
Dimensions
23 po x 15 po x 15 po
Hauteur
15 in
Largeur
15 in
Longueur
23 in
Poids
23 lb
Charge nominale (ANSI)
Pedestrian