HUBBELL CANADA
Image of YDS28RE ASSEMBLAGE HYSPLICE, YDS28RE
Image of YDS28RE ASSEMBLAGE HYSPLICE, YDS28RE

ASSEMBLAGE HYSPLICE, YDS28RE

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS28RE

L'ASSEMBLAGE DE L'HYSPLICE.

Général

Catalog Number

YDS28RE

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice - Élément B

249

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810081235

UPC 14 Digit GTIN

00781810081235

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-8/17 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.47 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

478 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18,81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

4/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size
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
Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25