Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SCP6A
Borne Cobra-Lock™
Application
Jusqu'à 10GBASE-T, 802.3bt POE
Catalog Number
SCP6A
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau de construction - Unité principale
Zinc moulé sous pression
Matériau des contacts
Copper Alloy with Gold Over Plating
Matériel - bâti
Diecast Zinc
Performance
TIA Cat 6A Channel Compliant
Série
Cobra-Lock™ Series
Spécifications
Taille
0,92 (23) x 0,66 (17) x 19,65 (499)
Type
MPTL Assembly
Type
Assemblée MTPL
Type d'article
Assemblée MTPL
Type de montage
Clip à monter n'importe où
UPC
662620344270
Taille
0,92 (23) x 0,66 (17) x 19,65 (499)
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Cobra-Lock to RJ45 Plug
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
TIA Cat 6A Channel Compliant
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Nombre d'unités sur la palette
4560
Quantité dans l'emballage
95