Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00036
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00036
Compatibilité
Connector Style 1
RPTNC Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type de câble
100
UPC
662620431222
Dimensions
7 po x 4.75 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
4.75 in
Longueur
7 in
Type de câble
100
Compatibilité
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Connector Style 1
RPTNC Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug