HUBBELL CANADA
ATS-00155 (ancien numéro de catalogue ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB-INTOO-46-4NP), ATS-00155
Image of ATS-00155 ATS-00155 (ancien numéro de catalogue ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB-INTOO-46-4NP), ATS-00155
Image of ATS-00155 ATS-00155 (ancien numéro de catalogue ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB-INTOO-46-4NP), ATS-00155

ATS-00155 (ancien numéro de catalogue ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB-INTOO-46-4NP), ATS-00155

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00155

ATS-00155 (ancien numéro de catalogue ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB-INTOO-46-4NP). Le boîtier en polycarbonate d'AccelTex Solutions protège tout AP de classe entreprise contre les menaces environnementales et la falsification. Conçu pour les applications d'entreprise, ce boîtier esthétique passe inaperçu dans les applications d'intérieur et est livré avec une antenne omni AccelTex préinstallée sur le fond du boîtier.

  • Le boîtier en polycarbonate avec antenne omni préinstallée protège les points d'accès de classe entreprise
  • offre une protection environnementale et contre la falsification dans les applications intérieures et extérieures

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

360

Beamwidth - Vertical

144/55

Catalog Number

ATS-00155

Cord Grip

Yes

Couleur

Light Grey

Enclosure System Components

ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB and ATS-OO-245-46-4NP-36

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Matériau

Polycarbonate

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Type d'armoire

Mounting Feet

Type de câble

RG58

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de porte

Solid

Type de protection

DC Grounded

Type de verrouillage

Latch

UPC

662620431987

Dimensions

Dimensions

12 po x 10 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

10 in

Longueur

12 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

RG58

Certifications et conformité

Fiche technique

122

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Configuration

Number of Leads

4

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de porte

Solid