Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00156
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
360
Beamwidth - Vertical
144/55
Catalog Number
ATS-00156
Cord Grip
Yes
Couleur
Light Grey
Enclosure System Components
ATS-12106P-S-L-CG-UBPTB and ATS-OO-245-46-4RPSP-36
Input Power - Max
100 W
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Matériau
Polycarbonate
Number of Leads
4
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.3af, 802.3at
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Type d'armoire
Mounting Feet
Type de câble
RG58
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de porte
Solid
Type de protection
DC Grounded
Type de verrouillage
Latch
UPC
662620431994
Dimensions
12 po x 10 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
10 in
Longueur
12 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
100 W
Rapport de tension
< 2.0:1
Type de câble
RG58
Fiche technique
122
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Number of Leads
4
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de porte
Solid