HUBBELL CANADA
ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H), ATS-00255
Image of ATS-00255 ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H), ATS-00255
Image of ATS-00255 ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H), ATS-00255
Image of ATS-00255 ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H), ATS-00255

ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H), ATS-00255

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00255

ATS-00255 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-6T-CG-POE-H). Le boîtier PoE chauffé d'AccelTex Solutions permet d'installer un point d'accès dans un environnement extérieur ou dans un autre environnement où la température est limitée. Le chauffage et l'AP sont alimentés par un seul câble PoE provenant de l'interrupteur réseau. Le boîtier est livré prêt pour l'installation d'un point d'accès et d'une antenne externe.

  • Boîtier PoE chauffé pour les installations d'AP et d'antennes externes dans les environnements extérieurs
  • alimente le chauffage et l'AP via un seul câble PoE pour une utilisation facile.

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00255

Compatibilité

Cisco MR46E

Compatibility Hole Size

hole size

Conditions environnementales

Heated

Cord Grip

Yes

Couleur

Grey

Enclosure Size

14x12x6

Enclosure System Components

14"x12"x6" Poly Enclosure with Solid Door, cord-grip-and-mounting-feet1-gbps-ethernet-surge-suppression60w-poe-injector-and-line-cord-upoe-802-3at-af-bt-type-312-vdc-15w-heaterdc-adjustable-thermostatblank-backplatecord-grip10, Latch Lock

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Matériau

Polycarbonate

Technologie

802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-20 to 60 °C

Type d'armoire

Mounting Feet

Type de porte

Solid

Type de verrouillage

Latch

UPC

662620432571

Dimensions

Dimensions

14 po x 12 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

12 in

Longueur

14 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Heated

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco MR46E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-20 to 60 °C

Configuration

Type de porte

Solid