HUBBELL CANADA
ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC), ATS-00265
Image of ATS-00265 ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC), ATS-00265
Image of ATS-00265 ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC), ATS-00265
Image of ATS-00265 ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC), ATS-00265

ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC), ATS-00265

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00265

ATS-00265 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-CG-POE-HC). Le boîtier PoE chauffé et refroidi d'AccelTex Solutions permet d'installer un point d'accès à l'extérieur ou dans un autre environnement où la température est limitée. Le chauffage, le ventilateur et le point d'accès sont tous alimentés par un seul câble PoE provenant de l'interrupteur réseau. Le boîtier est livré prêt pour l'installation d'un point d'accès et d'une antenne externe.

  • Le boîtier PoE chauffé et refroidi prend en charge les installations AP dans des environnements sensibles à la température
  • alimente le chauffage, le ventilateur et l'AP via un seul câble PoE.

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00265

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-230E
  • Arista C-330
  • Arista C-360
  • Arista C-460
  • Arista C-460E
  • Arista O-105E
  • Arista O-235
  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-504
  • Aruba/HP AP-505
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-555
  • Aruba/HP AP-565
  • Aruba/HP AP-567
  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-655
  • Aruba/HP AP-735
  • Aruba/HP AP-755
  • Cisco Catalyst 9105AXI
  • Cisco Catalyst 9115i
  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9117
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9120AXP
  • Cisco Catalyst 9124AXD
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco Catalyst 9124AXI
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco Catalyst 9136i
  • Cisco CW9162
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Cisco IW9167E
  • Cisco MR46
  • Cisco MR46E
  • Cisco MR56
  • Cisco MR57
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP32e
  • Mist AP33
  • Mist AP43
  • Mist AP43e
  • Mist AP45
  • Mist AP45E
  • Mist AP47
  • Mist AP47D
  • Mist AP47E
  • Mist AP63
  • Mist AP63E

Conditions environnementales

Heated & Cooled

Cord Grip

Yes

Couleur

Grey

Enclosure Size

14x12x6

Enclosure System Components

14"x12"x6" Poly Enclosure with Solid Door, customer-provides-ethernet-to-enclosure-suppressorethernet-surge-suppressor-pre-wired-to-groundip68-rated-cord-gripblank-backplatevents10-din-raildual-layered-fan-filter4-port-enclosure-term, latch-lockethernet-surge-suppressor-for-802-3at-af-bt-type-360w-poe-injector-and-line-cord-upoe-802-3at-af-bt-type-312-vdc-15w-heater-and-3-fandc-adjustable-thermostat-fahrenheitethern

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Matériau

Polycarbonate

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-20 to 60 °C

Type d'armoire

Mounting Feet

Type de porte

Solid

Type de verrouillage

Latch

UPC

662620432670

Dimensions

Dimensions

14 po x 12 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

12 in

Longueur

14 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Heated & Cooled

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-230E
  • Arista C-330
  • Arista C-360
  • Arista C-460
  • Arista C-460E
  • Arista O-105E
  • Arista O-235
  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-504
  • Aruba/HP AP-505
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-555
  • Aruba/HP AP-565
  • Aruba/HP AP-567
  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-655
  • Aruba/HP AP-735
  • Aruba/HP AP-755
  • Cisco Catalyst 9105AXI
  • Cisco Catalyst 9115i
  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9117
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9120AXP
  • Cisco Catalyst 9124AXD
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco Catalyst 9124AXI
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco Catalyst 9136i
  • Cisco CW9162
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Cisco IW9167E
  • Cisco MR46
  • Cisco MR46E
  • Cisco MR56
  • Cisco MR57
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP32e
  • Mist AP33
  • Mist AP43
  • Mist AP43e
  • Mist AP45
  • Mist AP45E
  • Mist AP47
  • Mist AP47D
  • Mist AP47E
  • Mist AP63
  • Mist AP63E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-20 to 60 °C

Configuration

Type de porte

Solid