Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00278
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
360
Beamwidth - Vertical
144/55
Catalog Number
ATS-00278
Cord Grip
Yes
Couleur
Light Grey
Enclosure System Components
ATS-14126P-S-L-CG-UBPTB and ATS-OO-245-46-4RPSP-36
Input Power - Max
100 W
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Matériau
Polycarbonate
Number of Leads
4
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.3af, 802.3at
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Type d'armoire
Mounting Feet
Type de câble
RG58
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de montage
Universal Backplate and T-Bar
Type de porte
Solid
Type de protection
DC Grounded
Type de verrouillage
Latch
UPC
662620432779
Dimensions
14 po x 12 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
12 in
Longueur
14 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
100 W
Rapport de tension
< 2.0:1
Type de câble
RG58
Fiche technique
122
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Number of Leads
4
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de porte
Solid