HUBBELL CANADA
ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC), ATS-00281
Image of ATS-00281 ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC), ATS-00281
Image of ATS-00281 ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC), ATS-00281
Image of ATS-00281 ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC), ATS-00281

ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC), ATS-00281

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00281

ATS-00281 (ancien numéro de catalogue ATS-14126P-S-L-NC). Le boîtier en polycarbonate d'AccelTex Solutions protège tout AP de classe entreprise contre les menaces environnementales et la falsification. Conçu pour les applications d'entreprise, ce boîtier esthétique est discret dans une application intérieure et suffisamment durable pour offrir une protection NEMA 6P dans un environnement extérieur.

  • Le boîtier en polycarbonate protège les points d'accès de classe entreprise contre les menaces environnementales et la falsification
  • offre une protection classée NEMA

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00281

Cord Grip

No

Couleur

Light Grey

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Matériau

Polycarbonate

Technologie

802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Type d'armoire

Mounting Feet

Type de porte

Solid

Type de verrouillage

Latch

UPC

662620432809

Dimensions

Dimensions

14 po x 12 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

12 in

Longueur

14 in

Certifications et conformité

Fiche technique

122

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Configuration

Type de porte

Solid

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1