Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00376
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00376
Compatibilité
Connector Style 1
N-Style Plug
Connector Style 2
N-Style Plug
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type de câble
195
UPC
662620433448
Dimensions
7 po x 7.75 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
7.75 in
Longueur
7 in
Type de câble
195
Compatibilité
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Connector Style 1
N-Style Plug
Connector Style 2
N-Style Plug