HUBBELL CANADA
ATS-00383 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPSMAP-3ft), ATS-00383
Image of ATS-00383 ATS-00383 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPSMAP-3ft), ATS-00383
Image of ATS-00383 ATS-00383 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPSMAP-3ft), ATS-00383

ATS-00383 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPSMAP-3ft), ATS-00383

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00383

ATS-00383 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPSMAP-3ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00383

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPSMA Plug

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Type de câble

195

UPC

662620433516

Dimensions

Dimensions

7.25 po x 7.75 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

7.75 in

Longueur

7.25 in

Lié au conducteur

Type de câble

195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Configuration

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPSMA Plug